benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Çift uçlu kablo setleri
Bağlantı 1
7/8"-dişi, Düz, 4-pin
Bağlantı 2
7/8"-erkek, Düz, 4-pin
Kablo
TPE (TC-ER) Sarı, 8 m
İletkenlerin sayısı
4
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...105 °C
Ürün yürütme
1 m, TPE (TC-ER), 7/8", dişi
2 m, TPE (TC-ER), 7/8", dişi
3 m, TPE (TC-ER), 7/8", dişi
5 m, TPE (TC-ER), 7/8", dişi
7 m, TPE (TC-ER), 7/8", dişi
8 m, TPE (TC-ER), 7/8", dişi
10 m, TPE (TC-ER), 7/8", dişi
15 m, TPE (TC-ER), 7/8", dişi
20 m, TPE (TC-ER), 7/8", dişi
25 m, TPE (TC-ER), 7/8", dişi
30 m, TPE (TC-ER), 7/8", dişi
40 m, TPE (TC-ER), 7/8", dişi
60 m, TPE (TC-ER), 7/8", dişi
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
| BCC A314-A314-30-304-LX44W6-080 | BCC A314-A314-30-304-LX44W6-100 | |
|
155,17 EUR
Liste fiyatı
|
184,10 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | 7/8"-dişi, Düz, 4-pin | 7/8"-dişi, Düz, 4-pin |
|---|---|---|
| Bağlantı 2 | 7/8"-erkek, Düz, 4-pin | 7/8"-erkek, Düz, 4-pin |
| Kablo | TPE (TC-ER) Sarı, 8 m | TPE (TC-ER) Sarı, 10 m |
| İletkenlerin sayısı | 4 | 4 |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A |
| IP derecesi | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Kablo kılıf rengi | Sarı | Sarı |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor