benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
II
PIN 1: white
PIN 2: orange
PIN 3: white
PIN 4: blue
PIN 5: white
PIN 6: green
PIN 7: white
PIN 8: brown
PIN 1: white
PIN 2: orange
PIN 3: white
PIN 4: blue
PIN 5: white
PIN 6: green
PIN 7: white
PIN 8: brown
I
PIN 1: white
PIN 2: orange
PIN 3: white
PIN 4: green
PIN 5: white
PIN 6: brown
PIN 7: white
PIN 8: blue
PIN 1: white
PIN 2: orange
PIN 3: white
PIN 4: green
PIN 5: white
PIN 6: brown
PIN 7: white
PIN 8: blue
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Çift uçlu kablo setleri
Bağlantı 1
M12x1-erkek, Düz, 8-pin, X-kodlu
Bağlantı 2
RJ45-erkek, Düz, 8-pin, X-kodlu
Arayüz
Ethernet/IP
Kablo
PUR Blendajlı deniz mavisi, 1 mm
Kablo notu
Ethernet, CAT 6A
Ürün yürütme
0.001 m, PUR, M12x1, erkek
5.00 m, PUR, M12x1, erkek
10.00 m, PUR, M12x1, erkek
15.00 m, PUR, M12x1, erkek
20.00 m, PUR, M12x1, erkek
25.00 m, PUR, M12x1, erkek
30.00 m, PUR, M12x1, erkek
35.00 m, PUR, M12x1, erkek
40.00 m, PUR, M12x1, erkek
50.00 m, PUR, M12x1, erkek
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
| BCC M418-E818-8X0-723-PS68N9-010 | BCC M418-E818-8X0-723-PS68N9-015 | BCC M418-E818-8X0-723-PS68N9-020 | |
|
66,87 EUR
Liste fiyatı
|
-
Liste fiyatı
|
75,78 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | M12x1-erkek, Düz, 8-pin, X-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 8-pin, X-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 8-pin, X-kodlu |
|---|---|---|---|
| Bağlantı 2 | RJ45-erkek, Düz, 8-pin, X-kodlu | RJ45-erkek, Düz, 8-pin, X-kodlu | RJ45-erkek, Düz, 8-pin, X-kodlu |
| Arayüz | Ethernet/IP | Ethernet/IP | Ethernet/IP |
| Kablo | PUR Blendajlı deniz mavisi, 1 mm | PUR Blendajlı deniz mavisi, 1.5 m | PUR Blendajlı deniz mavisi, 2 m |
| Kablo notu | Ethernet, CAT 6A | Ethernet, CAT 6A | Ethernet, CAT 6A |
| İletkenlerin sayısı | 8 | 8 | 8 |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -30...80 °C | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A |
| IP derecesi | IP67/IP20 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Kablo kılıf rengi | deniz mavisi | deniz mavisi | deniz mavisi |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor