Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BCC0PLJ

BCC E8D8-E818-90-377-PS58N9-050

Çift uçlu kablo setleri

Bağlantı 1
RJ45-erkek, dik açılı, 8-pin
Bağlantı 2
RJ45-erkek, Düz, 8-pin
Arayüz
Ethernet/IP
Kablo
PUR Blendajlı Yeşil, 5 m
Kablo notu
Ethernet, CAT 6A

Ürün yürütme

Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Bağlantı 1
RJ45-erkek, dik açılı, 8-pin
Bağlantı 2
RJ45-erkek, Düz, 8-pin
Arayüz
Ethernet/IP
Kablo
PUR Blendajlı Yeşil, 5 m
Kablo notu
Ethernet, CAT 6A
İletkenlerin sayısı
8
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...80 °C
Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
-30...80 °C
Çalışma voltajı Ub
60 VDC / 48 VAC
Nominal akım (40 °C)
1.5 A
IP derecesi
IP20/IP20
Kablo kılıf rengi
Yeşil
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ECLASS 9.0
27-06-03-11
ECLASS 9.1
27-06-03-11
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.

Bize doğrudan telefonla ulaşın: +90 216 265 12 00


Balluff Turkey Otomasyon Tic. Ltd. Şti.

PAKPEN PLAZA
Sahrayıcedid Mah. Halk Sokak No:40 Kat:6
Kadıköy/ 34734 İSTANBUL

Lütfen bizimle iletişime geçin:
[email protected]

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin