benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Farklı ölçülen değişkenler ile
Fonksiyon
Vibration analysis in time domain
Kontak Sıcaklığı
Kontak Sıcaklığı
Titreşim, frekans aralığı
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB)
2…2500 Hz (±3 dB)
Titreşim, ölçüm ekseni sayısı
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Kontak sıcaklığı, ölçüm aralığı
-25…+70 °C
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor