benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Dişsiz silindirik kompakt versiyon
Boyut
Ø 4 x 29 mm
Seri
G04
Montaj
gömme montaj için
Bağlantı
Konnektörlü kablo, Snap-In IP40, Binder 719-dişi, 2.00 m, PUR
Arayüz
Özel arayüz
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
| BCS G04T4D-XXS10C-EP02-GZ01-002 | BCS G04T4D-XXS10C-EP00,5-GZ01-002 | |
|
150,26 EUR
Liste fiyatı
|
147,64 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 4 x 29 mm | Ø 4 x 29 mm |
|---|---|---|
| Seri | G04 | G04 |
| Montaj | gömme montaj için | gömme montaj için |
| Bağlantı | Konnektörlü kablo, Snap-In IP40, Binder 719-dişi, 2.00 m, PUR | Konnektörlü kablo, Snap-In IP40, Binder 719-dişi, 0.50 m, PUR |
| Arayüz | Özel arayüz | Özel arayüz |
| Aralık | 0.1...1 mm | 0.1...1 mm |
| Hassasiyet | taban ünitesinde ayarlanabilir | taban ünitesinde ayarlanabilir |
| Dış gövde malzemesi | Paslanmaz çelik (1.4301) | Paslanmaz çelik (1.4301) |
| Algılama yüzey malzemesi | PTFE | PTFE |
| Ortam sıcaklığı | -10...70 °C | -10...70 °C |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor