benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Harici sinyal amplifikatörleri için montajı kolay disk tasarımı
Boyut
Ø 18 x 10 mm
Seri
D18
Montaj
gömme montaj için
Bağlantı
Konnektörlü kablo, Özel konnektör-Özel konnektör, 2.00 m, PUR
Arayüz
Özel arayüz
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
| BCS D18T407-XXS50C-EP02-GZ01-002 | BCS D18T404-XXS50C-EP02-GZ01-002 | BCS D18T403-XXS30C-EP02-GZ01-002 | |
|
135,74 EUR
Liste fiyatı
|
135,74 EUR
Liste fiyatı
|
135,74 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 18 x 10 mm | Ø 18 x 4 mm | Ø 18 x 2.7 mm |
|---|---|---|---|
| Seri | D18 | D18 | D18 |
| Montaj | gömme montaj için | gömme montaj için | gömme montaj için |
| Bağlantı | Konnektörlü kablo, Özel konnektör-Özel konnektör, 2.00 m, PUR | Konnektörlü kablo, Özel konnektör-Özel konnektör, 2.00 m, PUR | Konnektörlü kablo, Özel konektör - Özel konektör, 2.00 m, PVC |
| Arayüz | Özel arayüz | Özel arayüz | Özel arayüz |
| Aralık | 1...5 mm | 1...5 mm | 0.1...3 mm |
| Hassasiyet | taban ünitesinde ayarlanabilir | taban ünitesinde ayarlanabilir | taban ünitesinde ayarlanabilir |
| Dış gövde malzemesi | Paslanmaz çelik (1.4301) | Paslanmaz çelik (1.4301) | Paslanmaz çelik (1.4301) |
| Algılama yüzey malzemesi | PTFE | PTFE | PTFE |
| Ortam sıcaklığı | -30...80 °C | -30...80 °C | -30...70 °C |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| IP derecesi | IP66 | IP66 | IP66 |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor