Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BCS001U

BCS G06T4D2-NSM15C-S49G

Nesne algılama için kapasitif yakınlık anahtarları

Boyut
Ø 6.5 x 54 mm
Seri
G06
Montaj
gömme montaj için
Bağlantı
Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup
Anahtarlama çıkışı
NPN normalde açık (NO)
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
Ø 6.5 x 54 mm
Seri
G06
Montaj
gömme montaj için
Bağlantı
Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup
Anahtarlama çıkışı
NPN normalde açık (NO)
Anahtarlama frekansı
100 Hz
Aralık
0.1...1.5 mm
Dış gövde malzemesi
Paslanmaz çelik (1.4301)
Algılama yüzey malzemesi
PTFE
Ortam sıcaklığı
-10...70 °C
Çalışma voltajı Ub
11...30 VDC
Onay/Uyumluluk
CE
cULus
WEEE
IP derecesi
IP65
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-08-05
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.