benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
M5 veya M8 dişli silindirik kompakt versiyon
Boyut
Ø 8 x 42 mm
Seri
M08
Diş (A)
M8x1
Montaj
gömme montaj için
Bağlantı
Kablo, 2.00 m, PUR
Alternatif ürün
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BCS M08T4E1-POM15C-EP02 | BCS M08B4G-GOC30C-BP02 | |
|
181,91 EUR
Liste fiyatı
|
172,37 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 8 x 42 mm | Ø 8 x 49 mm |
|---|---|---|
| Seri | M08 | M08 |
| Diş (A) | M8x1 | M8x1 |
| Montaj | gömme montaj için | gömme montaj için |
| Bağlantı | Kablo, 2.00 m, PUR | Kablo, 2 m, TPU |
| Anahtarlama çıkışı | PNP Normalde kapalı (NC) | Push-pull NC(PNP)/NO(NPN) |
| Anahtarlama frekansı | 100 Hz | 100 Hz |
| Aralık | 0.1...1.5 mm | 0.1...3 mm |
| Hassasiyet | Anahtarlama mesafesi ayarlanabilir | Anahtarlama mesafesi ayarlanabilir |
| Dış gövde malzemesi | Paslanmaz çelik (1.4301) | Paslanmaz çelik (1.4404) |
| Algılama yüzey malzemesi | PTFE | PBT |
| Ortam sıcaklığı | -10...70 °C | -20...70 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 11...30 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE WEEE cULus |
| IP derecesi | IP65 | IP67 |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor