benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Nesne algılama için kapasitif yakınlık anahtarları
Boyut
Ø 8 x 42 mm
Seri
M08
Diş (A)
M8x1
Montaj
gömülü olmayan
Bağlantı
Kablo, 2.00 m, PUR
Alternatif ürün
BCS002H
Kapasitif seviye sensörleri
BCS M08T4E1-PSM30G-EP02
kullanılabilirlik
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BCS M08T4E1-NOM30G-EP02 | BCS M08T4E1-PSM30G-EP02 | |
|
-
Liste fiyatı
|
181,91 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 8 x 42 mm | Ø 8 x 42 mm |
|---|---|---|
| Seri | M08 | M08 |
| Diş (A) | M8x1 | - |
| Montaj | gömülü olmayan | gömülü olmayan |
| Bağlantı | Kablo, 2.00 m, PUR | Kablo, 2.00 m, PUR |
| Anahtarlama çıkışı | NPN normalde kapalı (NC) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 100 Hz | 100 Hz |
| Aralık | 0.1...3 mm | - |
| Hassasiyet | Anahtarlama mesafesi ayarlanabilir | Anahtarlama mesafesi ayarlanabilir |
| Dış gövde malzemesi | Paslanmaz çelik (1.4301) | Paslanmaz çelik (1.4301) |
| Algılama yüzey malzemesi | PTFE | PTFE |
| Ortam sıcaklığı | -10...70 °C | -10...70 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 11...30 VDC | 11...30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| IP derecesi | IP65 | IP65 |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor