benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
M5 veya M8 dişli silindirik kompakt versiyon
Boyut
Ø 8 x 54 mm
Seri
M08
Montaj
gömülü olmayan
Bağlantı
Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Alternatif ürün
BCS01AU
Kapasitif seviye sensörleri
BCS M08B4F1-GSC40G-S49G
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BCS M08T4E2-PSM30G-S49G | BCS M08B4F1-GSC40G-S49G | |
|
179,16 EUR
Liste fiyatı
|
169,73 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 8 x 54 mm | Ø 8 x 49 mm |
|---|---|---|
| Seri | M08 | M08 |
| Montaj | gömülü olmayan | gömülü olmayan |
| Bağlantı | Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup | Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | Push-pull NO(PNP)/NC(NPN) |
| Anahtarlama frekansı | 100 Hz | 100 Hz |
| Hassasiyet | Anahtarlama mesafesi ayarlanabilir | Anahtarlama mesafesi ayarlanabilir |
| Dış gövde malzemesi | Paslanmaz çelik (1.4301) | Paslanmaz çelik (1.4404) |
| Algılama yüzey malzemesi | PTFE | PBT |
| Ortam sıcaklığı | -10...70 °C | -20...85 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 11...30 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE UKCA |
CE WEEE cULus |
| IP derecesi | IP65 | IP67 |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor