benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Nesne algılama için kapasitif yakınlık anahtarları
Boyut
Ø 10 x 50 mm
Seri
G10
Montaj
gömme montaj için
Bağlantı
Kablo, 2.00 m, PUR
Anahtarlama çıkışı
PNP Normalde kapalı (NC)
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
Alternatif
|
|
|
|
|
|
| BCS G10T4H-POM40C-EP02 | BCS G10T4H-PSM40C-EP02 | |
|
-
Liste fiyatı
|
145,02 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 10 x 50 mm | Ø 10 x 50 mm |
|---|---|---|
| Seri | G10 | G10 |
| Montaj | gömme montaj için | gömme montaj için |
| Bağlantı | Kablo, 2.00 m, PUR | Kablo, 2.00 m, PUR |
| Anahtarlama çıkışı | PNP Normalde kapalı (NC) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 100 Hz | 100 Hz |
| Aralık | 1...4 mm | 1...4 mm |
| Hassasiyet | Anahtarlama mesafesi ayarlanabilir | Anahtarlama mesafesi ayarlanabilir |
| Dış gövde malzemesi | Paslanmaz çelik (1.4301) | Paslanmaz çelik (1.4301) |
| Algılama yüzey malzemesi | PTFE | PTFE |
| Ortam sıcaklığı | -30...70 °C | -30...70 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 12...35 VDC | 12...35 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| IP derecesi | IP65 | IP65 |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor