Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BCS0035

BCS D22V4M1-NSC10C-EV02

Nesne algılama için kapasitif yakınlık anahtarları

Seri
D22
Montaj
gömme montaj için
Bağlantı
Kablo, 2.00 m, PVC
Anahtarlama çıkışı
NPN normalde açık (NO)
Anahtarlama frekansı
100 Hz
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
D22
Montaj
gömme montaj için
Bağlantı
Kablo, 2.00 m, PVC
Anahtarlama çıkışı
NPN normalde açık (NO)
Anahtarlama frekansı
100 Hz
Aralık
2...10 mm
Hassasiyet
Anahtarlama mesafesi ayarlanabilir
Dış gövde malzemesi
Paslanmaz çelik (1.4301)
Algılama yüzey malzemesi
PVC
Ortam sıcaklığı
-30...60 °C
Çalışma voltajı Ub
10th..35 VDC
Onay/Uyumluluk
CE
cULus
EAC
WEEE
IP derecesi
IP67
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.