benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Dişli delikli ve deliksiz, kurulumu kolay disk versiyonu
Boyut
Ø 50 x 10 mm
Seri
D50
Montaj
gömme montaj için
Bağlantı
Kablo, 2.00 m, PVC
Anahtarlama çıkışı
PNP/NPN NO/NC programlanabilir
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
| BCS D50OO02-YPC25C-EV02 | BCS D50OO03-YPC25C-S49G | BCS D50OO02-YPC25C-EP03-GS49 | |
|
75,08 EUR
Liste fiyatı
|
73,17 EUR
Liste fiyatı
|
90,89 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 50 x 10 mm | Ø 50 x 10 mm | Ø 50 x 10 mm |
|---|---|---|---|
| Seri | D50 | D50 | D50 |
| Montaj | gömme montaj için | gömme montaj için | gömme montaj için |
| Bağlantı | Kablo, 2.00 m, PVC | Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup | Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 3.00 m, PUR |
| Anahtarlama çıkışı | PNP/NPN NO/NC programlanabilir | PNP/NPN NO/NC programlanabilir | PNP/NPN NO/NC programlanabilir |
| Anahtarlama frekansı | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Aralık | 2...25 mm | 2...25 mm | 2...25 mm |
| Hassasiyet | Anahtarlama mesafesi ayarlanabilir | Anahtarlama mesafesi ayarlanabilir | Anahtarlama mesafesi ayarlanabilir |
| Dış gövde malzemesi | POM | POM | POM |
| Algılama yüzey malzemesi | POM | POM | POM |
| Ortam sıcaklığı | -30...60 °C | -30...60 °C | -30...60 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE UKCA cULus WEEE |
| IP derecesi | IP67 | IP65 | IP67 |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor