benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Nesne algılama için kapasitif yakınlık anahtarları
Boyut
Ø 30 x 82 mm
Seri
M30
Diş (A)
M30x1.5
Montaj
gömme montaj için
Bağlantı
Kablo, 2.00 m, PUR
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
| BCS M30B4M3-PPM20C-EP02 | BCS M30B4M2-PPM20C-S04G | |
|
117,30 EUR
Liste fiyatı
|
116,00 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 30 x 82 mm | Ø 30 x 87 mm |
|---|---|---|
| Seri | M30 | M30 |
| Diş (A) | M30x1.5 | M30x1.5 |
| Montaj | gömme montaj için | gömme montaj için |
| Bağlantı | Kablo, 2.00 m, PUR | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup |
| Anahtarlama çıkışı | PNP NO/NC programlanabilir | PNP NO/NC programlanabilir |
| Anahtarlama frekansı | 100 Hz | 100 Hz |
| Aralık | 1...20 mm | 1...20 mm |
| Hassasiyet | Anahtarlama mesafesi ayarlanabilir | Anahtarlama mesafesi ayarlanabilir |
| Dış gövde malzemesi | Paslanmaz çelik (1.4301) | Paslanmaz çelik (1.4301) |
| Algılama yüzey malzemesi | PBT | PBT |
| Ortam sıcaklığı | -30...70 °C | -30...70 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..35 VDC | 10th..35 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| IP derecesi | IP66 | IP66 |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor