Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BCS006N

BCS S02T401-POCFNG-KM16-T02

Prob yapısı

Boyut
54.8 x 48.5 x 106 mm
Seri
S02
Diş (A)
R 3/8"
Montaj
gömülü olmayan
Bağlantı
Kıskaçlı terminal
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
54.8 x 48.5 x 106 mm
Seri
S02
Diş (A)
R 3/8"
Montaj
gömülü olmayan
Bağlantı
Kıskaçlı terminal
Anahtarlama çıkışı
PNP Normalde kapalı (NC)
Anahtarlama frekansı
5 Hz
Hassasiyet
ortamdan bağımsız, ayarlanabilir
Dış gövde malzemesi
1.4305 paslanmaz çelik, Bağlantı vida dişi
Algılama yüzey malzemesi
PTFE
Ortam sıcaklığı
-30...125 °C
Maksimum nominal basınç
10 bar
Çalışma voltajı Ub
10th..35 VDC
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
WEEE
IP derecesi
IP67
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.