Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BCS007N

BCS M18VVI1-PSCFAG-DV02

Kapasitif seviye sensörleri

Boyut
Ø 18 x 70 mm
Seri
M18
Montaj
gömülü olmayan
Bağlantı
Kablo, 2.00 m, PVC
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Alternatif ürün
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
Ø 18 x 70 mm
Seri
M18
Montaj
gömülü olmayan
Bağlantı
Kablo, 2.00 m, PVC
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Anahtarlama frekansı
2 Hz
Hassasiyet
ortamdan bağımsız, ayarlanabilir
Fonksiyon
Akıllı Seviye 15
Ek özellikler
Elektriksel iletken ortam
Köpük ve kalıntıların dengelenmesi
Dış gövde malzemesi
PVC
Algılama yüzey malzemesi
PVC
Ortam sıcaklığı
-10...60 °C
Çalışma voltajı Ub
10th..35 VDC
Onay/Uyumluluk
CE
cULus
WEEE
IP derecesi
IP66
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.