benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
M30 dişli silindirik versiyon
Boyut
Ø 30 x 87 mm
Seri
M30
Montaj
gömülü olmayan
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
Anahtarlama çıkışı
PNP NO/NC programlanabilir
Bu ürün Classic portföyün bir parçasıdır, yani
genişletilmiş kullanılabilirlik
esnek geçiş dönemi
şeffaf koşullar
Alternatif ürün
BCS007F
Kapasitif seviye sensörleri
BCS M30BBM2-PPC30G-S04G
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BCS M30BBM2-PPCFAG-S04G | BCS M30BBM2-PPC30G-S04G | |
|
116,00 EUR
Liste fiyatı
|
87,56 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 30 x 87 mm | Ø 30 x 87 mm |
|---|---|---|
| Seri | M30 | M30 |
| Montaj | gömülü olmayan | gömülü olmayan |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup |
| Anahtarlama çıkışı | PNP NO/NC programlanabilir | PNP NO/NC programlanabilir |
| Anahtarlama frekansı | 2 Hz | 100 Hz |
| Hassasiyet | ortamdan bağımsız, ayarlanabilir | Anahtarlama mesafesi ayarlanabilir |
| Fonksiyon | Akıllı Seviye 15 | - |
| Ek özellikler |
Elektriksel iletken ortam Köpük ve kalıntıların dengelenmesi |
- |
| Dış gövde malzemesi | PBT | PBT |
| Algılama yüzey malzemesi | PBT | PBT |
| Ortam sıcaklığı | -10...60 °C | -30...70 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..35 VDC | 10th..35 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| IP derecesi | IP67 | IP66 |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor