benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Kapasitif seviye sensörleri
Seri
Seviye Sensörü
Montaj
gömülü olmayan
Bağlantı
Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup
Anahtarlama çıkışı
PNP/NPN NO/NC programlanabilir
Anahtarlama frekansı
5 Hz
Alternatif ürün
BCS0108
Kapasitif seviye sensörleri
BCS S44KK01-NOCFAG-EP00,3-GS49
kullanılabilirlik
BCS0107
Kapasitif seviye sensörleri
BCS S44KK01-NSCFAG-EP00,3-GS49
kullanılabilirlik
BCS0106
Kapasitif seviye sensörleri
BCS S44KK01-POCFAG-EP00,3-GS49
kullanılabilirlik
BCS0105
Kapasitif seviye sensörleri
BCS S44KK01-PSCFAG-EP00,3-GS49
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
Durduruldu
Önerilen alternatif
|
Önerilen alternatif
|
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCS S41SS01-GPCFAG-S49G | BCS S44KK01-NOCFAG-EP00,3-GS49 | BCS S44KK01-NSCFAG-EP00,3-GS49 | BCS S44KK01-POCFAG-EP00,3-GS49 | BCS S44KK01-PSCFAG-EP00,3-GS49 | |
|
-
Liste fiyatı
|
138,36 EUR
Liste fiyatı
|
-
Liste fiyatı
|
138,36 EUR
Liste fiyatı
|
138,36 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Seri | Seviye Sensörü | S44 | S44 | S44 | S44 |
|---|---|---|---|---|---|
| Montaj | gömülü olmayan | gömülü olmayan | gömülü olmayan | gömülü olmayan | gömülü olmayan |
| Bağlantı | Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup | Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 0.30 m, PUR | Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 0.30 m, PUR | Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 0.30 m, PUR | Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 0.30 m, PUR |
| Anahtarlama çıkışı | PNP/NPN NO/NC programlanabilir | NPN normalde kapalı (NC) | NPN normalde açık (NO) | PNP Normalde kapalı (NC) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 5 Hz | 5 Hz | 5 Hz | 5 Hz | 5 Hz |
| Hassasiyet | ortamdan bağımsız, ayarlanabilir | ortamdan bağımsız, ayarlanabilir | ortamdan bağımsız, ayarlanabilir | ortamdan bağımsız, ayarlanabilir | ortamdan bağımsız, ayarlanabilir |
| Dış gövde malzemesi | PSU | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK |
| Algılama yüzey malzemesi | PSU | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK |
| Ortam sıcaklığı | -10...105 °C | -5...105 °C, UL onayı 85 ° C'ye kadar geçerlidir | -5...105 °C, UL onayı 85 ° C'ye kadar geçerlidir | -5...105 °C, UL onayı 85 ° C'ye kadar geçerlidir | -5...105 °C, UL onayı 85 ° C'ye kadar geçerlidir |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..35 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk | CE |
CE UKCA WEEE cULus |
CE WEEE cULus EAC |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
| IP derecesi | IP64 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Boyut | - | Ø 12 x 62.5 mm | Ø 12 x 62.5 mm | Ø 12 x 62.5 mm | Ø 12 x 62.5 mm |
| Fonksiyon | - | Akıllı Seviye 15 | Akıllı Seviye 15 | Akıllı Seviye 15 | Akıllı Seviye 15 |
| Ek özellikler | - |
Elektriksel iletken ortam Köpük ve kalıntıların dengelenmesi |
Elektriksel iletken ortam Köpük ve kalıntıların dengelenmesi |
Elektriksel iletken ortam Köpük ve kalıntıların dengelenmesi |
Elektriksel iletken ortam Köpük ve kalıntıların dengelenmesi |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor