benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Prob yapısı
Boyut
Ø 12 x 62.5 mm
Seri
S44
Montaj
gömülü olmayan
Bağlantı
Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 0.30 m, PUR
Anahtarlama çıkışı
PNP Normalde kapalı (NC)
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
| BCS S44KK01-POCFAG-EP00,3-GS49 | BCS S44KK01-PSCFAG-EP00,3-GS49 | |
|
138,36 EUR
Liste fiyatı
|
138,36 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 12 x 62.5 mm | Ø 12 x 62.5 mm |
|---|---|---|
| Seri | S44 | S44 |
| Montaj | gömülü olmayan | gömülü olmayan |
| Bağlantı | Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 0.30 m, PUR | Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 0.30 m, PUR |
| Anahtarlama çıkışı | PNP Normalde kapalı (NC) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 5 Hz | 5 Hz |
| Hassasiyet | ortamdan bağımsız, ayarlanabilir | ortamdan bağımsız, ayarlanabilir |
| Fonksiyon | Akıllı Seviye 15 | Akıllı Seviye 15 |
| Ek özellikler |
Elektriksel iletken ortam Köpük ve kalıntıların dengelenmesi |
Elektriksel iletken ortam Köpük ve kalıntıların dengelenmesi |
| Dış gövde malzemesi | PEEK | PEEK |
| Algılama yüzey malzemesi | PEEK | PEEK |
| Ortam sıcaklığı | -5...105 °C, UL onayı 85 ° C'ye kadar geçerlidir | -5...105 °C, UL onayı 85 ° C'ye kadar geçerlidir |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor