benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
M12 dişli silindirik versiyon
Boyut
Ø 12 x 63 mm
Seri
M12
Montaj
gömülü olmayan
Bağlantı
Kablo, 2.00 m, PTFE
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
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
| BCS M12TTI1-PSM60G-ET02-E | BCS M12TTG1-PSM80G-ET02 | BCS M12TTI1-POM60G-ET02-E | |
|
168,70 EUR
Liste fiyatı
|
168,70 EUR
Liste fiyatı
|
168,70 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 12 x 63 mm | Ø 12 x 53 mm | Ø 12 x 63 mm |
|---|---|---|---|
| Seri | M12 | M12 | M12 |
| Montaj | gömülü olmayan | gömülü olmayan | gömülü olmayan |
| Bağlantı | Kablo, 2.00 m, PTFE | Kablo, 2.00 m, PTFE | Kablo, 2.00 m, PTFE |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) | PNP Normalde kapalı (NC) |
| Anahtarlama frekansı | 25 Hz | 100 Hz | 25 Hz |
| Hassasiyet | Anahtarlama mesafesi ayarlanabilir | Anahtarlama mesafesi ayarlanabilir | Anahtarlama mesafesi ayarlanabilir |
| Dış gövde malzemesi | PTFE | PTFE | PTFE |
| Algılama yüzey malzemesi | PTFE | PTFE | PTFE |
| Ortam sıcaklığı | -30...60 °C | -30...70 °C | -30...60 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 12...35 VDC | 12...35 VDC | 12...35 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| IP derecesi | IP65 | IP65 | IP65 |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor