benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Kapasitif seviye sensörleri
Boyut
Ø 50 x 10 mm
Seri
D50
Montaj
kabın dış duvarına gömme
Bağlantı
Kablo, 2.00 m, PVC
Anahtarlama çıkışı
NPN normalde açık (NO)
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
Alternatif
|
|
|
|
|
|
| BCS D50OO06-NSCFSC-EV02 | BCS D50OO06-NOCFSC-EV02 | |
|
110,76 EUR
Liste fiyatı
|
110,76 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 50 x 10 mm | Ø 50 x 10 mm |
|---|---|---|
| Seri | D50 | D50 |
| Montaj | kabın dış duvarına gömme | kabın dış duvarına gömme |
| Bağlantı | Kablo, 2.00 m, PVC | Kablo, 2.00 m, PVC |
| Anahtarlama çıkışı | NPN normalde açık (NO) | NPN normalde kapalı (NC) |
| Anahtarlama frekansı | 2 Hz | 2 Hz |
| Hassasiyet | ortamdan bağımsız, ayarlanabilir | ortamdan bağımsız, ayarlanabilir |
| Fonksiyon | Akıllı Seviye 50 | Akıllı Seviye 50 |
| Ek özellikler |
Elektriksel iletken ortam Köpük ve kalıntıların dengelenmesi |
Elektriksel iletken ortam Köpük ve kalıntıların dengelenmesi |
| Dış gövde malzemesi | POM | POM |
| Algılama yüzey malzemesi | POM | POM |
| Ortam sıcaklığı | -10...60 °C | -10...60 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..35 VDC | 10th..35 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor