benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Kapasitif seviye sensörleri
Boyut
Ø 30 x 87 mm
Seri
M30
Montaj
gömülü olmayan
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Alternatif ürün
BCS00MY
Kapasitif seviye sensörleri
BCS M30B4E2-PSC25H-S04K
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BCS M30EG2-PSC30G-S04K | BCS M30B4E2-PSC25H-S04K | |
|
-
Liste fiyatı
|
116,00 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 30 x 87 mm | Ø 30 x 78.5 mm |
|---|---|---|
| Seri | M30 | M30 |
| Montaj | gömülü olmayan | gömülü olmayan |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 100 Hz | 100 Hz |
| Ek özellikler | Sn ayarlanabilir | - |
| Dış gövde malzemesi | Paslanmaz çelik | 1.4305 paslanmaz çelik |
| Algılama yüzey malzemesi | PTFE | PBT |
| Ortam sıcaklığı | -30...70 °C | -25...85 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..35 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
| Hassasiyet | - | Anahtarlama mesafesi ayarlanabilir |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor