benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Amplifikatörler için kapasitif sensör kafaları
Boyut
Ø 8 x 28 mm
Seri
M08
Diş (A)
M8x1
Arayüz
Özel arayüz
Onay/Uyumluluk
CE
Alternatif ürün
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Önerilen alternatif
|
Diğer alternatifler
|
|
|
|
|
|
|
| BCS M08T4C1-XXS30G-EP00,04-GZ01-002 | BCS M08T4C1-XXS30G-EP02-GZ01-002 | BCS M08T4C-XXS15C-EP02-GZ01-002 | |
|
-
Liste fiyatı
|
142,29 EUR
Liste fiyatı
|
142,29 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 8 x 28 mm | Ø 8 x 28 mm | Ø 8 x 25 mm |
|---|---|---|---|
| Seri | M08 | M08 | M08 |
| Diş (A) | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Arayüz | Özel arayüz | Özel arayüz | Özel arayüz |
| Onay/Uyumluluk | CE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Montaj | - | gömülü olmayan | gömme montaj için |
| Bağlantı | - | Konnektörlü kablo, Özel konnektör-Özel konnektör, 2.00 m, PUR | Konnektörlü kablo, Özel konnektör-Özel konnektör, 2.00 m, PUR |
| Aralık | - | 0.1...3 mm | 0.1...1.5 mm |
| Hassasiyet | - | taban ünitesinde ayarlanabilir | taban ünitesinde ayarlanabilir |
| Dış gövde malzemesi | - | Paslanmaz çelik (1.4301) | Paslanmaz çelik (1.4301) |
| Algılama yüzey malzemesi | - | PTFE | PTFE |
| Ortam sıcaklığı | - | -30...80 °C | -30...80 °C |
| IP derecesi | - | IP67 | IP67 |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor