benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Kapasitif seviye sensörleri
Boyut
Ø 18 x 88.5 mm
Seri
M18
Montaj
gömülü olmayan
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
Anahtarlama çıkışı
PNP Normalde kapalı (NC)
Alternatif ürün
BCS00LT
Kapasitif seviye sensörleri
BCS M18BBG2-POC15H-S04K
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Önerilen alternatif
|
Diğer alternatifler
|
|
|
|
|
|
|
| BCS M18B4G2-POC15H-S04K | BCS M18BBG2-POC15H-S04K | BCS M18B4G2-PSC15H-S04K | |
|
-
Liste fiyatı
|
73,17 EUR
Liste fiyatı
|
101,49 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 18 x 88.5 mm | Ø 18 x 88.5 mm | Ø 18 x 88.5 mm |
|---|---|---|---|
| Seri | M18 | M18 | M18 |
| Montaj | gömülü olmayan | gömülü olmayan | gömülü olmayan |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup |
| Anahtarlama çıkışı | PNP Normalde kapalı (NC) | PNP Normalde kapalı (NC) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| Hassasiyet | Anahtarlama mesafesi ayarlanabilir | Anahtarlama mesafesi ayarlanabilir | Anahtarlama mesafesi ayarlanabilir |
| Dış gövde malzemesi | 1.4305 paslanmaz çelik | PBT | 1.4305 paslanmaz çelik |
| Algılama yüzey malzemesi | PBT | PBT | PBT |
| Ortam sıcaklığı | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP67 |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor