Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BCS00NA

BCS M30BBI2-PSC15D-S04K

M30 dişli silindirik versiyon

Boyut
Ø 30 x 79 mm
Seri
M30
Diş (A)
M30x1.5
Montaj
gömme montaj için
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 3-kutup
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Boyut
Ø 30 x 79 mm
Seri
M30
Diş (A)
M30x1.5
Montaj
gömme montaj için
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 3-kutup
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Anahtarlama frekansı
100 Hz
Aralık
2...15 mm
Hassasiyet
Anahtarlama mesafesi ayarlanabilir
Dış gövde malzemesi
PBT
Algılama yüzey malzemesi
PBT
Ortam sıcaklığı
-25...85 °C
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
IP derecesi
IP67
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin