benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
M30 dişli silindirik versiyon
Boyut
Ø 30 x 65.5 mm
Seri
M30
Montaj
gömülü olmayan
Bağlantı
Kablo, 2.00 m, PUR
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
| BCS M30BBE1-PSC25H-EP02 | BCS M30BBE2-PSC25H-S04K | BCS M30BBE1-POC25H-EP02 | |
|
88,99 EUR
Liste fiyatı
|
87,56 EUR
Liste fiyatı
|
88,99 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 30 x 65.5 mm | Ø 30 x 78.5 mm | Ø 30 x 65.5 mm |
|---|---|---|---|
| Seri | M30 | M30 | M30 |
| Montaj | gömülü olmayan | gömülü olmayan | gömülü olmayan |
| Bağlantı | Kablo, 2.00 m, PUR | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Kablo, 2.00 m, PUR |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) | PNP Normalde kapalı (NC) |
| Anahtarlama frekansı | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| Hassasiyet | Anahtarlama mesafesi ayarlanabilir | Anahtarlama mesafesi ayarlanabilir | Anahtarlama mesafesi ayarlanabilir |
| Dış gövde malzemesi | PBT | PBT | PBT |
| Algılama yüzey malzemesi | PBT | PBT | PBT |
| Ortam sıcaklığı | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP67 |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor