benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
M18 dişli silindirik versiyon
Boyut
Ø 18 x 75 mm
Seri
M18
Diş (A)
M18x1
Montaj
gömme montaj için
Bağlantı
Kablo, 2.00 m, PUR
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
| BCS M18BBN1-PSC80D-EP02 | BCS M18BBI3-PSC80D-S04K | BCS M18BBN1-POC80D-EP02 | |
|
75,08 EUR
Liste fiyatı
|
73,17 EUR
Liste fiyatı
|
75,08 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 88.5 mm | Ø 18 x 75 mm |
|---|---|---|---|
| Seri | M18 | M18 | M18 |
| Diş (A) | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Montaj | gömme montaj için | gömme montaj için | gömme montaj için |
| Bağlantı | Kablo, 2.00 m, PUR | Konnektör, M12x1-erkek, 3-kutup | Kablo, 2.00 m, PUR |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) | PNP Normalde kapalı (NC) |
| Anahtarlama frekansı | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| Aralık | 1...8 mm | 1...8 mm | 1...8 mm |
| Hassasiyet | Anahtarlama mesafesi ayarlanabilir | Anahtarlama mesafesi ayarlanabilir | Anahtarlama mesafesi ayarlanabilir |
| Dış gövde malzemesi | PBT | PBT | PBT |
| Algılama yüzey malzemesi | PBT | PBT | PBT |
| Ortam sıcaklığı | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP67 |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor