benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
M12 dişli silindirik versiyon
Boyut
Ø 12 x 61 mm
Seri
M12
Diş (A)
M12x1
Montaj
gömme montaj için
Bağlantı
Kablo, 2.00 m, PUR
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
| BCS M12B4I1-NSC40D-EP02 | BCS M12B4G2-NSC40D-S04K | |
|
110,76 EUR
Liste fiyatı
|
108,74 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 12 x 61 mm | Ø 12 x 75 mm |
|---|---|---|
| Seri | M12 | M12 |
| Diş (A) | M12x1 | M12x1 |
| Montaj | gömme montaj için | gömme montaj için |
| Bağlantı | Kablo, 2.00 m, PUR | Konnektör, M12x1-erkek, 3-kutup |
| Anahtarlama çıkışı | NPN normalde açık (NO) | NPN normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 100 Hz | 100 Hz |
| Aralık | 1...4 mm | 1...4 mm |
| Hassasiyet | Anahtarlama mesafesi ayarlanabilir | Anahtarlama mesafesi ayarlanabilir |
| Dış gövde malzemesi | 1.4305 paslanmaz çelik | 1.4305 paslanmaz çelik |
| Algılama yüzey malzemesi | PBT | PBT |
| Ortam sıcaklığı | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor