Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BCS00PR

BCS M12BBE2-NSC80H-S04K

Kapasitif seviye sensörleri

Boyut
Ø 12 x 75 mm
Seri
M12
Montaj
gömülü olmayan
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 3-kutup
Anahtarlama çıkışı
NPN normalde açık (NO)
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
Ø 12 x 75 mm
Seri
M12
Montaj
gömülü olmayan
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 3-kutup
Anahtarlama çıkışı
NPN normalde açık (NO)
Anahtarlama frekansı
100 Hz
Hassasiyet
Anahtarlama mesafesi ayarlanabilir
Dış gövde malzemesi
PBT
Algılama yüzey malzemesi
PBT
Ortam sıcaklığı
-25...85 °C
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
IP derecesi
IP67
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.