benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
M12 dişli silindirik versiyon
Boyut
Ø 12 x 61 mm
Seri
M12
Montaj
gömülü olmayan
Bağlantı
Kablo, 2.00 m, PUR
Anahtarlama çıkışı
NPN normalde kapalı (NC)
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
| BCS M12BBG1-NOC80H-EP02 | BCS M12BBG1-NSC80H-EP02 | |
|
81,61 EUR
Liste fiyatı
|
81,61 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 12 x 61 mm | Ø 12 x 61 mm |
|---|---|---|
| Seri | M12 | M12 |
| Montaj | gömülü olmayan | gömülü olmayan |
| Bağlantı | Kablo, 2.00 m, PUR | Kablo, 2.00 m, PUR |
| Anahtarlama çıkışı | NPN normalde kapalı (NC) | NPN normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 100 Hz | 100 Hz |
| Hassasiyet | Anahtarlama mesafesi ayarlanabilir | Anahtarlama mesafesi ayarlanabilir |
| Dış gövde malzemesi | PBT | PBT |
| Algılama yüzey malzemesi | PBT | PBT |
| Ortam sıcaklığı | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor