benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
M30 dişli silindirik versiyon
Boyut
Ø 30 x 72 mm
Seri
M30
Montaj
gömülü olmayan
Bağlantı
Kablo, 5.00 m, PTFE
Anahtarlama çıkışı
PNP Normalde kapalı (NC)
Alternatif ürün
BCS0087
Kapasitif seviye sensörleri
BCS M30TTH2-POCFAG-AT02
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
Diğer alternatifler
|
|
|
|
|
|
|
| BCS M30TTH2-POCFAG-AT05 | BCS M30TTH2-POCFAG-AT02 | BCS M30TTH2-PSCFAG-AT02 | |
|
226,63 EUR
Liste fiyatı
|
205,46 EUR
Liste fiyatı
|
205,46 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 30 x 72 mm | Ø 30 x 72 mm | Ø 30 x 72 mm |
|---|---|---|---|
| Seri | M30 | M30 | M30 |
| Montaj | gömülü olmayan | gömülü olmayan | gömülü olmayan |
| Bağlantı | Kablo, 5.00 m, PTFE | Kablo, 2.00 m, PTFE | Kablo, 2.00 m, PTFE |
| Anahtarlama çıkışı | PNP Normalde kapalı (NC) | PNP Normalde kapalı (NC) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 2 Hz | 2 Hz | 2 Hz |
| Fonksiyon | Akıllı Seviye 15 | Akıllı Seviye 15 | Akıllı Seviye 15 |
| Ek özellikler |
Elektriksel iletken ortam Köpük ve kalıntıların dengelenmesi |
Elektriksel iletken ortam Köpük ve kalıntıların dengelenmesi |
Elektriksel iletken ortam Köpük ve kalıntıların dengelenmesi |
| Dış gövde malzemesi | PTFE | PTFE | PTFE |
| Algılama yüzey malzemesi | PTFE | PTFE | PTFE |
| Ortam sıcaklığı | -10...60 °C | -10...60 °C | -10...60 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..35 VDC | 10th..35 VDC | 10th..35 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| IP derecesi | IP66 | IP67 | IP67 |
| Hassasiyet | - | ortamdan bağımsız, ayarlanabilir | ortamdan bağımsız, ayarlanabilir |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor