benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Kapasitif seviye sensörleri
Boyut
40 x 40 x 10 mm
Seri
Q40
Montaj
kabın dış duvarına gömme
Bağlantı
Kablo, 2.00 m, PUR
Anahtarlama çıkışı
Push-pull NO/NC Programlanabilir
Alternatif ürün
BCS0133
Kapasitif seviye sensörleri
BCS Q40BBAA-GPCFHC-EP02
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BCS Q40BBAA-GPCFAC-EP02 | BCS Q40BBAA-GPCFHC-EP02 | |
|
-
Liste fiyatı
|
88,99 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | 40 x 40 x 10 mm | 40 x 40 x 10 mm |
|---|---|---|
| Seri | Q40 | Q40 |
| Montaj | kabın dış duvarına gömme | kabın dış duvarına gömme |
| Bağlantı | Kablo, 2.00 m, PUR | Kablo, 2.00 m, PUR |
| Anahtarlama çıkışı | Push-pull NO/NC Programlanabilir | PNP/NPN/push-pull NO/NC Programlanabilir |
| Anahtarlama frekansı | 10 Hz | 10 Hz |
| Hassasiyet | ortamdan bağımsız, ayarlanabilir | ortamdan bağımsız, ayarlanabilir |
| Fonksiyon | Akıllı Seviye 15 | Akıllı Seviye 50 |
| Ek özellikler |
Elektriksel iletken ortam Köpük ve kalıntıların dengelenmesi |
Elektriksel iletken ortam Köpük ve kalıntıların dengelenmesi |
| Dış gövde malzemesi | PBT | PBT |
| Algılama yüzey malzemesi | PBT | PBT |
| Ortam sıcaklığı | -5...85 °C | -5...85 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor