benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Plastikten yapılmış kare versiyon
Boyut
40 x 40 x 10 mm
Seri
Q40
Montaj
gömme montaj için
Bağlantı
Kablo, 2.00 m, PUR
Anahtarlama çıkışı
PNP/NPN NO/NC programlanabilir
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
| BCS Q40BBAA-GPC20C-EP02 | BCS Q40BBAA-GPC20C-EP03 | |
|
51,65 EUR
Liste fiyatı
|
56,03 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | 40 x 40 x 10 mm | 40 x 40 x 10 mm |
|---|---|---|
| Seri | Q40 | Q40 |
| Montaj | gömme montaj için | gömme montaj için |
| Bağlantı | Kablo, 2.00 m, PUR | Kablo, 3.00 m, PUR |
| Anahtarlama çıkışı | PNP/NPN NO/NC programlanabilir | PNP/NPN NO/NC programlanabilir |
| Anahtarlama frekansı | 100 Hz | 100 Hz |
| Aralık | 1...20 mm | 1...20 mm |
| Hassasiyet | Anahtarlama mesafesi ayarlanabilir | Anahtarlama mesafesi ayarlanabilir |
| Dış gövde malzemesi | PBT | PBT |
| Algılama yüzey malzemesi | PBT | PBT |
| Ortam sıcaklığı | -5...85 °C | -5...85 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor