benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Nesne algılama için kapasitif yakınlık anahtarları
Boyut
Ø 34 x 77 mm
Seri
G34
Montaj
gömme montaj için
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
Anahtarlama çıkışı
PNP Normalde kapalı (NC)
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Alternatif
|
|
|
|
|
|
| BCS G34OOI2-POC15D-S04K | BCS G34OOI2-PSC15D-S04K | |
|
-
Liste fiyatı
|
129,80 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 34 x 77 mm | Ø 34 x 77 mm |
|---|---|---|
| Seri | G34 | G34 |
| Montaj | gömme montaj için | gömme montaj için |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup |
| Anahtarlama çıkışı | PNP Normalde kapalı (NC) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 100 Hz | 100 Hz |
| Aralık | 2...15 mm | 2...15 mm |
| Hassasiyet | Anahtarlama mesafesi ayarlanabilir | Anahtarlama mesafesi ayarlanabilir |
| Dış gövde malzemesi | POM | POM |
| Algılama yüzey malzemesi | POM | POM |
| Ortam sıcaklığı | -5...85 °C | -5...85 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor