Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BCS00UM

BCS G34OOI2-NOC15D-S04K

Nesne algılama için kapasitif yakınlık anahtarları

Boyut
Ø 34 x 77 mm
Seri
G34
Montaj
gömme montaj için
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
Anahtarlama çıkışı
NPN normalde kapalı (NC)
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
Ø 34 x 77 mm
Seri
G34
Montaj
gömme montaj için
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
Anahtarlama çıkışı
NPN normalde kapalı (NC)
Anahtarlama frekansı
100 Hz
Aralık
2...15 mm
Hassasiyet
Anahtarlama mesafesi ayarlanabilir
Dış gövde malzemesi
POM
Algılama yüzey malzemesi
POM
Ortam sıcaklığı
-5...85 °C
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Onay/Uyumluluk
CE
cULus
WEEE
IP derecesi
IP67
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.