benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Amplifikatörler için kapasitif sensör kafaları
Boyut
Ø 18 x 2.7 mm
Seri
D18
Montaj
gömme montaj için
Bağlantı
Kablo, Özel konnektör-Özel konnektör, 2.00 m, PTFE
Arayüz
Özel arayüz
Alternatif ürün
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BCS D18T403-XXS30C-ET02-540 | BCS D18T403-XXS30C-EP02-GZ01-002 | |
|
155,50 EUR
Liste fiyatı
|
135,74 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 18 x 2.7 mm | Ø 18 x 2.7 mm |
|---|---|---|
| Seri | D18 | D18 |
| Montaj | gömme montaj için | gömme montaj için |
| Bağlantı | Kablo, Özel konnektör-Özel konnektör, 2.00 m, PTFE | Konnektörlü kablo, Özel konektör - Özel konektör, 2.00 m, PVC |
| Arayüz | Özel arayüz | Özel arayüz |
| Aralık | 0.1...3 mm | 0.1...3 mm |
| Hassasiyet | taban ünitesinde ayarlanabilir | taban ünitesinde ayarlanabilir |
| Dış gövde malzemesi | Paslanmaz çelik (1.4301) | Paslanmaz çelik (1.4301) |
| Algılama yüzey malzemesi | PTFE | PTFE |
| Ortam sıcaklığı | -30...70 °C | -30...70 °C |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| IP derecesi | IP66 | IP66 |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor