Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BCS010C

BCS S44KK02-NSCFAG-EP00,3-GS49

Kapasitif seviye sensörleri

Boyut
Ø 11.9 x 62.5 mm
Seri
S44
Montaj
gömülü olmayan
Bağlantı
Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 0.30 m, PUR
Anahtarlama çıkışı
NPN normalde açık (NO)
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
Ø 11.9 x 62.5 mm
Seri
S44
Montaj
gömülü olmayan
Bağlantı
Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 0.30 m, PUR
Anahtarlama çıkışı
NPN normalde açık (NO)
Anahtarlama frekansı
5 Hz
Hassasiyet
ortamdan bağımsız, ayarlanabilir
Fonksiyon
Akıllı Seviye 15
Ek özellikler
Elektriksel iletken ortam
Köpük ve kalıntıların dengelenmesi
Dış gövde malzemesi
PEEK
Algılama yüzey malzemesi
PEEK
Ortam sıcaklığı
-5...105 °C, UL onayı 85 ° C'ye kadar geçerlidir
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
WEEE
cULus
IP derecesi
IP67
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.