Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BCS011E

BCS S04K501-PICFNG-S04G-T50

Prob yapısı

Boyut
Ø 30 x 96 mm
Seri
S04
Montaj
gömülü olmayan
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Boyut
Ø 30 x 96 mm
Seri
S04
Montaj
gömülü olmayan
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Anahtarlama frekansı
5 Hz
Arayüz
IO-Link 1.1
Hassasiyet
ortama bağlı olarak öğretilebilir
Fonksiyon
Akıllı Seviye 100
Ek özellikler
Elektriksel iletken ortam
Köpük ve kalıntıların dengelenmesi
Dış gövde malzemesi
Paslanmaz çelik (1.4404)
Algılama yüzey malzemesi
PEEK
Ortam sıcaklığı
-40...85 °C
Çalışma voltajı Ub
18...30 VDC
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
WEEE
cULus
IP derecesi
IP68
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin