benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Öğretilebilir anahtarlama mesafeli kübik versiyon
Boyut
34 x 16 x 8 mm
Seri
R08
Montaj
kabın dış duvarına gömme
Bağlantı
Kablo, 2.00 m, PUR
Anahtarlama çıkışı
NPN normalde kapalı (NC)
Alternatif ürün
BCS01CU
Kapasitif seviye sensörleri
BCS R08RRE-GSCFHC-BP02
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Yakında artık mevcut değil
|
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BCS R08RRE-NOMFHC-EP02 | BCS R08RRE-GSCFHC-BP02 | |
|
121,23 EUR
Liste fiyatı
|
108,24 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | 34 x 16 x 8 mm | 34 x 16 x 8 mm |
|---|---|---|
| Seri | R08 | R08 |
| Montaj | kabın dış duvarına gömme | kabın dış duvarına gömme |
| Bağlantı | Kablo, 2.00 m, PUR | Kablo, 2 m, PUR |
| Anahtarlama çıkışı | NPN normalde kapalı (NC) | Push-pull NO(PNP)/NC(NPN) |
| Anahtarlama frekansı | 10 Hz | 10 Hz |
| Hassasiyet | ortama bağlı olarak öğretilebilir | ortama bağlı olarak öğretilebilir |
| Fonksiyon | Akıllı Seviye 50 | Akıllı Seviye 50 |
| Ek özellikler |
Elektriksel iletken ortam Köpük ve kalıntıların dengelenmesi |
Elektriksel iletken ortam Köpük ve kalıntıların dengelenmesi |
| Dış gövde malzemesi | PP | - |
| Algılama yüzey malzemesi | PP | PP |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...80 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 12...30 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
cULus CE UKCA WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| IP derecesi | IP67 |
IP67 IP65 |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor