benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Öğretilebilir anahtarlama mesafeli kübik versiyon
Boyut
34 x 16 x 8 mm
Seri
R08
Montaj
gömme montaj için
Bağlantı
Konnektörlü kablo, 4-pin, 0.30 m, PUR
Anahtarlama çıkışı
PNP Normalde kapalı (NC)
Alternatif ürün
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Yakında artık mevcut değil
|
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BCS R08RRE-POM80C-EP00,3-GS75 | BCS R08RRE-GOC12C-BP00,3-GS75 | |
|
83,04 EUR
Liste fiyatı
|
77,99 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | 34 x 16 x 8 mm | 34 x 16 x 8 mm |
|---|---|---|
| Seri | R08 | R08 |
| Montaj | gömme montaj için | gömme montaj için |
| Bağlantı | Konnektörlü kablo, 4-pin, 0.30 m, PUR | Konnektörlü kablo, 0.3 m, PUR |
| Anahtarlama çıkışı | PNP Normalde kapalı (NC) | Push-pull NC(PNP)/NO(NPN) |
| Anahtarlama frekansı | 50 Hz | 50 Hz |
| Aralık | 1...8 mm | 0.5...12 mm |
| Hassasiyet | Anahtarlama mesafesi öğretilebilir | Anahtarlama mesafesi öğretilebilir |
| Dış gövde malzemesi | PP | - |
| Algılama yüzey malzemesi | PP | PP |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...80 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 12...30 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
cULus CE UKCA WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| IP derecesi | IP67 | IP65 |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor