benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Nesne algılama için kapasitif yakınlık anahtarları
Boyut
34 x 16 x 8 mm
Seri
R08
Montaj
gömme montaj için
Bağlantı
Konnektörlü kablo, 4-pin, 0.30 m, PUR
Anahtarlama çıkışı
NPN normalde açık (NO)
Alternatif ürün
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BCS R08RRE-NSM80C-EP00,3-GS75 | BCS R08RRE-GOC12C-BP00,3-GS75 | |
|
-
Liste fiyatı
|
77,99 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | 34 x 16 x 8 mm | 34 x 16 x 8 mm |
|---|---|---|
| Seri | R08 | R08 |
| Montaj | gömme montaj için | gömme montaj için |
| Bağlantı | Konnektörlü kablo, 4-pin, 0.30 m, PUR | Konnektörlü kablo, 0.3 m, PUR |
| Anahtarlama çıkışı | NPN normalde açık (NO) | Push-pull NC(PNP)/NO(NPN) |
| Anahtarlama frekansı | 50 Hz | 50 Hz |
| Aralık | 1...8 mm | 0.5...12 mm |
| Hassasiyet | Anahtarlama mesafesi öğretilebilir | Anahtarlama mesafesi öğretilebilir |
| Dış gövde malzemesi | PP | - |
| Algılama yüzey malzemesi | PP | PP |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...80 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 12...30 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
cULus CE WEEE EAC |
CE cULus WEEE UKCA |
| IP derecesi | IP67 | IP65 |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor