Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BCS012Y

BCS R08RRE-NOM80C-EP00,3-GS75

Nesne algılama için kapasitif yakınlık anahtarları

Boyut
34 x 16 x 8 mm
Seri
R08
Montaj
gömme montaj için
Bağlantı
Konnektörlü kablo, 4-pin, 0.30 m, PUR
Anahtarlama çıkışı
NPN normalde kapalı (NC)
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
34 x 16 x 8 mm
Seri
R08
Montaj
gömme montaj için
Bağlantı
Konnektörlü kablo, 4-pin, 0.30 m, PUR
Anahtarlama çıkışı
NPN normalde kapalı (NC)
Anahtarlama frekansı
50 Hz
Aralık
1...8 mm
Hassasiyet
Anahtarlama mesafesi öğretilebilir
Dış gövde malzemesi
PP
Algılama yüzey malzemesi
PP
Ortam sıcaklığı
-25...70 °C
Çalışma voltajı Ub
12...30 VDC
Onay/Uyumluluk
cULus
CE
WEEE
IP derecesi
IP67
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.