benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Kapasitif seviye sensörleri
Boyut
40 x 40 x 10 mm
Seri
Q40
Montaj
kabın dış duvarına gömme
Bağlantı
Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 0.30 m, PUR
Anahtarlama çıkışı
NPN normalde açık (NO)
Alternatif ürün
BCS018A
Kapasitif seviye sensörleri
BCS Q40BBAA-PSICFHC-EP00,3-GS04
kullanılabilirlik
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BCS Q40BBAA-NSCFHC-EP00,3-GS49 | BCS Q40BBAA-PSICFHC-EP00,3-GS04 | |
|
-
Liste fiyatı
|
90,89 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | 40 x 40 x 10 mm | 40 x 40 x 10 mm |
|---|---|---|
| Seri | Q40 | Q40 |
| Montaj | kabın dış duvarına gömme | kabın dış duvarına gömme |
| Bağlantı | Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 0.30 m, PUR | Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 3-kutup, 0.30 m, PUR |
| Anahtarlama çıkışı | NPN normalde açık (NO) | PNP Normalde açık (NO) Programlanabilir |
| Anahtarlama frekansı | 10 Hz | 10 Hz |
| Hassasiyet | ortamdan bağımsız, ayarlanabilir | ortama bağlı olarak öğretilebilir |
| Fonksiyon | Akıllı Seviye 50 | Akıllı Seviye 50 |
| Ek özellikler |
Elektriksel iletken ortam Köpük ve kalıntıların dengelenmesi |
Elektriksel iletken ortam Köpük ve kalıntıların dengelenmesi |
| Dış gövde malzemesi | PBT | PBT |
| Algılama yüzey malzemesi | PBT | PBT |
| Ortam sıcaklığı | -5...85 °C | -20...80 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
| Arayüz | - | IO-Link 1.1 |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor