benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
M18 dişli silindirik plastik versiyon
Boyut
Ø 18 x 101 mm
Seri
Z01
Montaj
gömülü olmayan
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
Anahtarlama çıkışı
PNP Normalde kapalı (NC)
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
| BCS Z01A403-POC46F-S04G-505 | BCS Z01A403-PSC46F-S04G-505 | |
|
231,87 EUR
Liste fiyatı
|
231,87 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 18 x 101 mm | Ø 18 x 101 mm |
|---|---|---|
| Seri | Z01 | Z01 |
| Montaj | gömülü olmayan | gömülü olmayan |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup |
| Anahtarlama çıkışı | PNP Normalde kapalı (NC) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 5 Hz | 5 Hz |
| Hassasiyet | sabit | sabit |
| Dış gövde malzemesi | POM | POM |
| Algılama yüzey malzemesi | POM | POM |
| Ortam sıcaklığı | -40...75 °C | -40...75 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor