benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
M12 dişli silindirik versiyon
Boyut
Ø 12 x 50 mm
Seri
M12
Diş (A)
M12x1
Montaj
gömme montaj için
Bağlantı
Kablo, 2.00 m, PUR
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
| BCS M12K4G1-GOM50C-EP02 | BCS M12K4G1-GSM50C-EP02 | |
|
148,94 EUR
Liste fiyatı
|
148,94 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 12 x 50 mm | Ø 12 x 50 mm |
|---|---|---|
| Seri | M12 | M12 |
| Diş (A) | M12x1 | M12x1 |
| Montaj | gömme montaj için | gömme montaj için |
| Bağlantı | Kablo, 2.00 m, PUR | Kablo, 2.00 m, PUR |
| Anahtarlama çıkışı | Push-pull NC(PNP)/NO(NPN) | Push-pull NO(PNP)/NC(NPN) |
| Anahtarlama frekansı | 100 Hz | 100 Hz |
| Aralık | 0.5...5 mm | 0.5...5 mm |
| Hassasiyet | Anahtarlama mesafesi öğretilebilir | Anahtarlama mesafesi öğretilebilir |
| Dış gövde malzemesi | Paslanmaz çelik (1.4404) | Paslanmaz çelik (1.4404) |
| Algılama yüzey malzemesi | PEEK | PEEK |
| Ortam sıcaklığı | -10...80 °C | -10...80 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 12...30 VDC | 12...30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor