benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
M5 veya M8 dişli silindirik kompakt versiyon
Boyut
Ø 8 x 49 mm
Seri
M08
Diş (A)
M8x1
Montaj
gömme montaj için
Bağlantı
Kablo, 2 m, TPU
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
| BCS M08B4G-GSC30C-BP02 | BCS M08B4F1-GSC30C-S49G | BCS M08B4G1-PIC30C-S75G | |
|
172,37 EUR
Liste fiyatı
|
169,73 EUR
Liste fiyatı
|
176,33 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 8 x 49 mm | Ø 8 x 49 mm | Ø 8 x 54 mm |
|---|---|---|---|
| Seri | M08 | M08 | M08 |
| Diş (A) | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Montaj | gömme montaj için | gömme montaj için | gömme montaj için |
| Bağlantı | Kablo, 2 m, TPU | Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup | Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup |
| Anahtarlama çıkışı | Push-pull NO(PNP)/NC(NPN) | Push-pull NO(PNP)/NC(NPN) | Push-pull NO(PNP)/NC(NPN) Programlanabilir |
| Anahtarlama frekansı | 100 Hz | 100 Hz | 50 Hz |
| Aralık | 0.1...3 mm | 0.1...3 mm | 0.1...3 mm |
| Hassasiyet | Anahtarlama mesafesi ayarlanabilir | Anahtarlama mesafesi ayarlanabilir | Anahtarlama mesafesi öğretilebilir |
| Dış gövde malzemesi | Paslanmaz çelik (1.4404) | Paslanmaz çelik (1.4404) | Paslanmaz çelik (1.4404) |
| Algılama yüzey malzemesi | PBT | PBT | PBT |
| Ortam sıcaklığı | -20...70 °C | -20...70 °C | -20...70 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus IO-Link |
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP67 |
| Arayüz | - | - | IO-Link-Device 1.1.3 |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor