benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
M5 veya M8 dişli silindirik kompakt versiyon
Boyut
Ø 8 x 54 mm
Seri
M08
Montaj
gömülü olmayan
Bağlantı
Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup
Anahtarlama çıkışı
Push-pull NO(PNP)/NC(NPN) Programlanabilir
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
| BCS M08B4G1-PIC40G-S75G | BCS M08B4F1-GSC40G-S49G | |
|
176,33 EUR
Liste fiyatı
|
169,73 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 8 x 54 mm | Ø 8 x 49 mm |
|---|---|---|
| Seri | M08 | M08 |
| Montaj | gömülü olmayan | gömülü olmayan |
| Bağlantı | Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup |
| Anahtarlama çıkışı | Push-pull NO(PNP)/NC(NPN) Programlanabilir | Push-pull NO(PNP)/NC(NPN) |
| Anahtarlama frekansı | 50 Hz | 100 Hz |
| Arayüz | IO-Link-Device 1.1.3 | - |
| Hassasiyet | Anahtarlama mesafesi öğretilebilir | Anahtarlama mesafesi ayarlanabilir |
| Dış gövde malzemesi | Paslanmaz çelik (1.4404) | Paslanmaz çelik (1.4404) |
| Algılama yüzey malzemesi | PBT | PBT |
| Ortam sıcaklığı | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE WEEE cULus IO-Link |
CE WEEE cULus |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor