benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Öğretilebilir anahtarlama mesafeli kübik versiyon
Boyut
34 x 16 x 8 mm
Seri
R08
Montaj
gömme montaj için
Bağlantı
Kablo, 2 m, PUR
Anahtarlama çıkışı
Push-pull NC(PNP)/NO(NPN)
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
| BCS R08RRE-GOC12C-BP02 | BCS R08RRE-GOC12C-BP00,3-GS75 | |
|
76,34 EUR
Liste fiyatı
|
77,99 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | 34 x 16 x 8 mm | 34 x 16 x 8 mm |
|---|---|---|
| Seri | R08 | R08 |
| Montaj | gömme montaj için | gömme montaj için |
| Bağlantı | Kablo, 2 m, PUR | Konnektörlü kablo, 0.3 m, PUR |
| Anahtarlama çıkışı | Push-pull NC(PNP)/NO(NPN) | Push-pull NC(PNP)/NO(NPN) |
| Anahtarlama frekansı | 50 Hz | 50 Hz |
| Aralık | 0.5...12 mm | 0.5...12 mm |
| Hassasiyet | Anahtarlama mesafesi öğretilebilir | Anahtarlama mesafesi öğretilebilir |
| Algılama yüzey malzemesi | PP | PP |
| Ortam sıcaklığı | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
| IP derecesi | IP65 | IP65 |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor