benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Öğretilebilir anahtarlama mesafeli kübik versiyon
Boyut
34 x 16 x 8 mm
Seri
R08
Montaj
kabın dış duvarına gömme
Bağlantı
Kablo, 2 m, PUR
Anahtarlama çıkışı
Push-pull NC(PNP)/NO(NPN)
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
| BCS R08RRE-GOCFHC-BP02 | BCS R08RRE-GOCFHC-BP00,3-GS75 | |
|
108,24 EUR
Liste fiyatı
|
109,89 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | 34 x 16 x 8 mm | 34 x 16 x 8 mm |
|---|---|---|
| Seri | R08 | R08 |
| Montaj | kabın dış duvarına gömme | kabın dış duvarına gömme |
| Bağlantı | Kablo, 2 m, PUR | Konnektörlü kablo, 0.3 m, PUR |
| Anahtarlama çıkışı | Push-pull NC(PNP)/NO(NPN) | Push-pull NC(PNP)/NO(NPN) |
| Anahtarlama frekansı | 10 Hz | 10 Hz |
| Hassasiyet | ortama bağlı olarak öğretilebilir | ortama bağlı olarak öğretilebilir |
| Fonksiyon | Akıllı Seviye 50 | Akıllı Seviye 50 |
| Ek özellikler |
Elektriksel iletken ortam Köpük ve kalıntıların dengelenmesi |
Elektriksel iletken ortam Köpük ve kalıntıların dengelenmesi |
| Algılama yüzey malzemesi | PP | PP |
| Ortam sıcaklığı | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
| IP derecesi |
IP67 IP65 |
IP67 IP65 |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor