benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
M18 dişli silindirik versiyon
Boyut
Ø 18 x 65 mm
Seri
M18
Diş (A)
M18x1
Montaj
gömme montaj için
Bağlantı
Kablo, 2.00 m, PVC
Bu ürün Classic portföyün bir parçasıdır, yani
genişletilmiş kullanılabilirlik
esnek geçiş dönemi
şeffaf koşullar
Alternatif ürün
BCS006C
Kapasitif seviye sensörleri
BCS M18T4G2-POC15G-S04G
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BCW M18B4M1-ICM80C-DV02 | BCS M18T4G2-POC15G-S04G | |
|
371,54 EUR
Liste fiyatı
|
143,59 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 75 mm |
|---|---|---|
| Seri | M18 | M18 |
| Diş (A) | M18x1 | - |
| Montaj | gömme montaj için | gömülü olmayan |
| Bağlantı | Kablo, 2.00 m, PVC | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup |
| Anahtarlama frekansı | 100 Hz | 100 Hz |
| Aralık | 0...8 mm | - |
| Dış gövde malzemesi | Paslanmaz çelik (1.4301) | Paslanmaz çelik (1.4301) |
| Algılama yüzey malzemesi | PBT | PTFE |
| Ortam sıcaklığı | 10...55 °C | -30...70 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 12...35 VDC | 10th..35 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
| Anahtarlama çıkışı | - | PNP Normalde kapalı (NC) |
| Hassasiyet | - | Anahtarlama mesafesi ayarlanabilir |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor